Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
| BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030 | BCC W425-W313-3F-300-MW8334-030 | BCC M415-M313-3F-300-PX0334-030 | |
|
16,51 EUR
Cenníková cena
|
43,86 EUR
Cenníková cena
|
16,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD