Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
| BCC M415-M313-3F-300-VX8334-006 | BCC M415-M313-3F-300-VX8334-010 | BCC M415-M323-3F-300-VX8334-006 | |
|
12,67 EUR
Cenníková cena
|
13,01 EUR
Cenníková cena
|
12,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible | PVC gray, 1 m, drag chain compatible | PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD