Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC03YP

BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020

Káble ventilov

Pripojenie
B, Ind.-180°-Valve connector, angled, 3-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
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
B, Ind.-180°-Valve connector, angled, 3-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať