Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC03YU

BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020

Káble ventilov

Pripojenie
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
230 VDC / 230 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať