Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC040R

BCC VB63-0000-10-056-VX8350-050

Káble ventilov

Pripojenie
B, Ind.-180°-Valve connector, angled, 3-pin
Kábel
PVC gray, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
B, Ind.-180°-Valve connector, angled, 3-pin
Kábel
PVC gray, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
230 VDC / 230 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať