Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC04W5

BCC VA04-0000-10-053-VX8350-100

Káble ventilov

Pripojenie
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PVC gray, 10 m
Počet vodičov
3
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
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PVC gray, 10 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
6.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať