Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC04ZK

BCC E834-E834-90-334-PS54T2-150

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded green, 15 m, Drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
RJ45-Male, straight, 4-pole
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded green, 15 m, Drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP20/IP20
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať