Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC051F

BCC M313-M313-30-300-EX43T2-020

Nestienené káble snímačov

Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K/IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať