Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Kábel
PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
2.00 m, PVC, M8x1, Female
2.00 m, PVC, M8x1, Female
5.00 m, PVC, M8x1, Female
10.00 m, PVC, M8x1, Female
10.00 m, PVC, M8x1, Female
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
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
19,15 EUR
Cenníková cena
|
19,15 EUR
Cenníková cena
|
14,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | Green LED | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | - |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | - |
| Kábel | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD