Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC057L

BCC M323-M323-30-603-EX43T2-010

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
TPE Yellow, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K/IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať