Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
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
| BCC M323-M413-3E-300-EX43T2-020 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-020 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-030 | |
|
15,16 EUR
Cenníková cena
|
19,76 EUR
Cenníková cena
|
21,26 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | LED green/no | LED green/no |
| Indikátor funkcie | - | yes/no | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | LED yellow |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD