Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-607-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-606-VX44T2-010 | BCC M324-M424-3E-606-VX44T2-010 | |
|
-
Cenníková cena
|
14,43 EUR
Cenníková cena
|
19,03 EUR
Cenníková cena
|
19,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | - | LED green/no | LED green/no |
| Indikátor funkcie | yes/no | - | yes/no | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | - | LED yellow | LED yellow |
| Kábel | PVC Yellow, 1 m | PVC Yellow, 1 m | PVC Yellow, 1 m | PVC Yellow, 1 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD