Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
NPN NO/NC antivalent
Kábel
TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
2.00 m, TPE, M12x1, Female
2.00 m, TPE, M12x1, Female
5.00 m, TPE, M12x1, Female
5.00 m, TPE, M12x1, Female
10.00 m, TPE, M12x1, Female
10.00 m, TPE, M12x1, Female
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
| BCC M415-0000-1A-009-EX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-100 | |
|
28,81 EUR
Cenníková cena
|
28,81 EUR
Cenníková cena
|
28,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | Green LED | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | NPN NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kábel | TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD