Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible
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
| BCC M424-0000-2A-008-EX44T2-050 | BCC M414-0000-2A-003-EX44T2-050 | |
|
20,07 EUR
Cenníková cena
|
15,47 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | - |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | antivalent |
| Kábel | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD