Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Výber varianty výrobku
2.00 m, PVC, M12x1, Female
5.00 m, PVC, M12x1, Female
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-020 | BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-020 | |
|
7,77 EUR
Cenníková cena
|
12,37 EUR
Cenníková cena
|
7,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | Green LED | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - |
| Spínací výstup | - | NPN Normally open (NO) | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD