Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC05T6

BCC M425-0000-1A-003-EX44T2-020

Nestienené káble snímačov

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať