Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED yellow
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Kábel
TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
2.00 m, TPE, M12x1, Female
5.00 m, TPE, M12x1, Female
10.00 m, TPE, M12x1, Female
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
| BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
18,18 EUR
Cenníková cena
|
13,58 EUR
Cenníková cena
|
18,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | - | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED yellow | - | - |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | - | PNP Normally open (NO) |
| Kábel | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible | TPE yellow, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | - | LED yellow |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD