Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0671

BCC VB43-M413-3E-666-VX8350-003

Káble ventilov

Pripojenie 1
B, Ind.-0°-Female, angled, 3-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PVC gray, 0.3 m
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
B, Ind.-0°-Female, angled, 3-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PVC gray, 0.3 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať