Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC06EH

BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
B, Ind.-180°-Female, angled, 3-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 0.6 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
B, Ind.-180°-Female, angled, 3-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 0.6 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67, IP69K
Káblový plášť, farba
gray
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať