Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
| BCC M418-0000-2A-044-VX8825-100 | BCC M428-0000-2A-044-VX8825-100 | |
|
36,96 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PVC gray, 10 m, drag chain compatible | PVC gray, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD