Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BPI
Pripojenie
M23x1-Female, angled, 12-pin
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
11
Prierez vodiča
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-020 | BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020 | |
|
73,52 EUR
Cenníková cena
|
73,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M23x1-Female, angled, 12-pin | M23x1-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 11 | 11 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda | WEEE | WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD