Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC gray, 30 m, drag chain compatible
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
| BCC S415-0000-1A-003-VX8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VS8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VX8434-300 | |
|
41,35 EUR
Cenníková cena
|
73,23 EUR
Cenníková cena
|
41,35 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC gray, 30 m, drag chain compatible | PVC Shielded gray, 30 m, drag chain compatible | PVC gray, 30 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
cULus Ecolab WEEE CE |
CE cULus Ecolab WEEE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD