Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC gray, 35 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Výber varianty výrobku
5.00 m, PVC, M12x1, Female
10.00 m, PVC, M12x1, Female
15.00 m, PVC, M12x1, Female
20.00 m, PVC, M12x1, Female
25.00 m, PVC, M12x1, Female
30.00 m, PVC, M12x1, Female
35.00 m, PVC, M12x1, Female
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
| BCC S415-0000-1A-003-VX8434-350 | BCC S425-0000-1A-003-VX8434-350 | |
|
46,75 EUR
Cenníková cena
|
46,32 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC gray, 35 m, drag chain compatible | PVC gray, 35 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
cULus Ecolab WEEE CE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD