Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC06RJ

BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-100

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Ethernet
Kábel
TPE Shielded teal, 10 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Ethernet
Kábel
TPE Shielded teal, 10 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať