Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Kábel
PUR black, 20 m, drag chain compatible
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
| BCC M415-0000-1A-004-PX0334-200 | BCC S415-0000-1A-004-PX0334-200 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-200 | |
|
39,65 EUR
Cenníková cena
|
45,11 EUR
Cenníková cena
|
39,65 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | Green LED | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Kábel | PUR black, 20 m, drag chain compatible | PUR black, 20 m, drag chain compatible | PUR black, 20 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD