Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC06UF

BCC S425-0000-1A-004-PX0334-200

Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)

Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Kábel
PUR black, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať