Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble ventilov
Pripojenie
A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Green LED
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED yellow
Indikátor funkcie (Pin 3)
Green LED
Spínací výstup
PNP
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
| BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | |
|
35,80 EUR
Cenníková cena
|
36,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|
| Indikátor funkcie |
LED yellow Green LED |
LED yellow Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED yellow | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 3) | Green LED | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP | PNP |
| Kábel | PUR black, 10 m, drag chain compatible | PUR black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD