Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC071W

BCC M425-0000-1A-003-PC44T2-12/37

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR Yellow, 1.2...3.7 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR Yellow, 1.2...3.7 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Schválenie/zhoda
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať