Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Fieldbus
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet Thick
Kábel
PVC Shielded gray, 1 m
Počet vodičov
4
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-VS85N4-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-020 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-030 | |
|
52,71 EUR
Cenníková cena
|
60,58 EUR
Cenníková cena
|
68,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin |
| Rozhranie | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Kábel | PVC Shielded gray, 1 m | PVC Shielded gray, 2 m | PVC Shielded gray, 3 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD