Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC07ZE

BCC A315-0000-10-030-VS85N4-030

Pripájacie vedenia

Pripojenie
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet Thick
Kábel
PVC Shielded gray, 3 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
15 AWG/18 AWG
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
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet Thick
Kábel
PVC Shielded gray, 3 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
15 AWG/18 AWG
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
9.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať