Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
TPE Yellow, 8 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-080 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
27,43 EUR
Cenníková cena
|
30,93 EUR
Cenníková cena
|
30,93 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | TPE Yellow, 8 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD