Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Prierez pripojenia
0.14...0.75 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
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
| BCC M475-0000-2A-000-01X575-000 | BCC M435-0000-2A-000-51X575-000 | BCC M435-0000-2A-000-41X575-000 | |
|
22,16 EUR
Cenníková cena
|
6,83 EUR
Cenníková cena
|
6,47 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Typ montáže drôtu | Screw terminals | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 5...8 mm | 6...8 mm | 4...6 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD