Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC088K

BCC M418-M41C-3A-674-PX0825-010

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať