Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC088P

BCC M61C-M41C-3E-675-PX0C25-020

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M23x1-Female, straight, 12-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M23x1-Female, straight, 12-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP68
Káblový plášť, farba
black
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať