Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M23x1-Female, straight, 19-pin
Počet pripojiteľných kontaktov
19
Prierez pripojenia
1.00 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
6...10 mm
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000 | BCC M67C-0000-10-000-54XCA0-000 | |
|
29,96 EUR
Cenníková cena
|
19,76 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M23x1-Female, straight, 19-pin | M23x1-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 19 | 12 |
| Prierez pripojenia | 1.00 mm² | 1.00 mm² |
| Typ montáže drôtu | Solder connections | Solder connections |
| Priemer kábla D | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 150 VDC | 150 VDC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -20...125 °C | -20...125 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 8.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD