Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC08JZ

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,05/02/02

Rozdeľovače v tvare Y

Pripojenie 1
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
open cable end
Pripojenie 3
open cable end
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
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
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
open cable end
Pripojenie 3
open cable end
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať