Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC08RA

BCC A325-A325-30-330-PS85N4-100

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet
Kábel
PUR Shielded gray, 10 m, drag chain compatible
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
7/8"-Female, angled, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet
Kábel
PUR Shielded gray, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
9.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať