Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet Mid
Kábel
PVC Shielded gray, 1 m
Počet vodičov
4
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A315-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-020 | |
|
-
Cenníková cena
|
51,38 EUR
Cenníková cena
|
57,93 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, Straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin |
| Rozhranie | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Kábel | PVC Shielded gray, 1 m | PVC Shielded gray, 1 m | PVC Shielded gray, 2 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD