Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Fieldbus
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet Thin
Kábel
PUR Shielded gray, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-030 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-040 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-050 | |
|
66,63 EUR
Cenníková cena
|
73,90 EUR
Cenníková cena
|
81,16 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin |
| Rozhranie | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PUR Shielded gray, 3 m, drag chain compatible | PUR Shielded gray, 4 m, drag chain compatible | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD