Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-20-003-VX44W6-020 | BCC A314-0000-20-003-PX04A5-020 | |
|
-
Cenníková cena
|
34,83 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PVC Yellow, 2 m | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalent |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -20...80 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD