Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Female, angled, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 15.00 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-072-VX44W6-150 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-150 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-150 | |
|
-
Cenníková cena
|
110,76 EUR
Cenníková cena
|
110,76 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC Yellow, 15.00 m | PVC Yellow, 15 m | PVC Yellow, 15 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD