Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC097H

BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002

Pripájacie vedenia

Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR gray, 25 m, drag chain compatible
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
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR gray, 25 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Káblový plášť, farba
gray
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať