Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC099P

BCC A323-0000-10-071-VX43W6-150

Napájacie káble

Pripojenie
7/8"-Female, angled, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 15 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
16 AWG
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
7/8"-Female, angled, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 15 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Káblový plášť, farba
yellow
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať