Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 15.00 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A323-70-345-VX43W6-150 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-150 | |
|
-
Cenníková cena
|
114,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Female, straight, 3-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, angled, 3-pin | 7/8"-Male, straight, 3-pin |
| Kábel | PVC Yellow, 15.00 m | PVC Yellow, 15 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD