Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A325-30-335-VX45W6-020 | BCC A315-A315-30-335-VX45W6-020 | BCC A315-A315-30-335-VX45W6-030 | |
|
-
Cenníková cena
|
54,50 EUR
Cenníková cena
|
62,54 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, Straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin |
| Kábel | PVC Yellow, 2 m | PVC Yellow, 2 m | PVC Yellow, 3 m |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD