Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-045-PX0825-020 | BCC M428-0000-1A-044-PX0825-020 | BCC M428-0000-1A-069-PX0825-020 | |
|
25,38 EUR
Cenníková cena
|
24,67 EUR
Cenníková cena
|
24,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | - | antivalent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD