Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC09KC

BCC A315-A315-70-335-VX45W6-030

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Kábel
PVC Yellow, 3 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Kábel
PVC Yellow, 3 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
9.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať