Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.25 mm²
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
| BCC M324-0000-10-003-VI0425-050 | BCC M314-0000-10-003-VI0425-050 | |
|
10,66 EUR
Cenníková cena
|
10,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC black, 5 m | PVC black, 5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD