Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC09M6

BKS-B 19-3-SA3-PU-05

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.75 mm²
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
M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.75 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
150 VDC / 125 VAC
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať