Indikátor funkcie (Pin 2)
LED white
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
| BCC M425-M414-3A-650-PW3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PW3434-100 | BCC M425-M424-3A-650-PW3434-100 | |
|
44,67 EUR
Cenníková cena
|
46,10 EUR
Cenníková cena
|
44,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | Green LED | LED green/no |
| Indikátor funkcie | yes/no | yes/no | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED white | LED red | LED white |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Kábel | PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | orange | orange | orange |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD